JAJS102O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
| 部品番号 | 信号速度 | 出力 イネーブル |
入力 スレッショルド |
ノイズ フィルタ |
|---|---|---|---|---|
| ISO721 | 100Mbps | なし | TTL | あり |
| ISO721M | 150Mbps | なし | CMOS | なし |
| ISO722 | 100Mbps | あり | TTL | あり |
| ISO722M | 150Mbps | あり | CMOS | なし |