JAJS102O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  安全限界値
    7. 6.7  絶縁仕様
    8. 6.8  安全関連認証
    9. 6.9  電気的特性、5V、3.3V
    10. 6.10 電気的特性、5V
    11. 6.11 スイッチング特性、3.3V、5V
    12. 6.12 電気的特性、3.3V、5V
    13. 6.13 電気的特性、3.3V
    14. 6.14 スイッチング特性、3.3V
    15. 6.15 スイッチング特性、5V、3.3V
    16. 6.16 スイッチング特性、5V
    17. 6.17 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
      1. 8.3.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁特性曲線
        2. 9.2.3.2 絶縁寿命
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パラメータ測定情報

ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M スイッチング特性テスト回路と電圧波形図 7-1 スイッチング特性テスト回路と電圧波形
ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M ISO722 のスリープモードの High レベル出力テスト回路と電圧波形図 7-2 ISO722 のスリープモードの High レベル出力テスト回路と電圧波形
ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M ISO722 のスリープモードの Low レベル出力テスト回路と電圧波形図 7-3 ISO722 のスリープモードの Low レベル出力テスト回路と電圧波形
注:

A: 入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。

PRR ≤ 50kHz、50% デューティ サイクル、tr ≤ 3ns、tf ≤ 3ns、ZO = 50Ω。

B:CL = 15pF ± 20% であり、計測機器および治具の容量が含まれています。

ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M フェイルセーフ遅延時間テスト回路と電圧波形
注:VI 遷移時間は 100ns です。
図 7-4 フェイルセーフ遅延時間テスト回路と電圧波形
ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M 同相モード過渡耐性テスト回路と電圧波形
注:合格/不合格の基準は VO で変化しません。
図 7-5 同相モード過渡耐性テスト回路と電圧波形
ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M ピークツーピークのアイパターンジッタテスト回路と電圧波形
注:ビットパターンの実行長は 216 – 1 です。遷移時間は 800ps です。NRZ データ入力で連続した 1s または 0s は 5 つ以下です。
図 7-6 ピークツーピークのアイパターンジッタテスト回路と電圧波形