JAJS102O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  安全限界値
    7. 6.7  絶縁仕様
    8. 6.8  安全関連認証
    9. 6.9  電気的特性、5V、3.3V
    10. 6.10 電気的特性、5V
    11. 6.11 スイッチング特性、3.3V、5V
    12. 6.12 電気的特性、3.3V、5V
    13. 6.13 電気的特性、3.3V
    14. 6.14 スイッチング特性、3.3V
    15. 6.15 スイッチング特性、5V、3.3V
    16. 6.16 スイッチング特性、5V
    17. 6.17 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
      1. 8.3.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁特性曲線
        2. 9.2.3.2 絶縁寿命
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

最小値 公称値 最大値 単位
VCC 電源電圧(1)、VCC1、VCC2 3 5.5 V
IOH High レベル出力電流 4 mA
IOL Low レベル出力電流 -4 mA
tui 入力パルス持続時間 ISO72x 10 ns
ISO72xM 6.67
1/tui 信号速度 ISO72x 0 100 Mbps
ISO72xM 0 150
VIH High レベル入力電圧 (IN、EN) ISO72x 2 5.5 V
IOS72xM 0.7 x VCC VCC
VIL Low レベル入力電圧 (IN、EN) ISO72x 0 0.8 V
IOS72xM 0 0.3 x VCC
TA 周囲温度 -40 25 125 °C
TJ 接合部温度、「熱に関する情報」を参照 150 °C
H IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 認定に準拠する外部磁界強度 1000 A/m
5V 動作の場合、VCC1 または VCC2 は 4.5V ~ 5.5V の動作が規定されています。3V 動作の場合、VCC1 または VCC2 は 3V~3.6V が規定されています。