JAJS102O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
図 9-2 に、ISO721 デバイスの標準的な回路接続を示します。
図 9-2 ISO721 の標準の回路接続図ISO72x アイソレータは、図 9-3 に示すような、他の大半のベンダ製のものと同じ機能ピン配置を採用しており、多くの場合ピンの互換性があります。この製品の主な違いは、伝搬遅延、信号速度、消費電力、過渡保護定格です。表 9-1 は、他のアイソレータを ISO72x ファミリのシングルチャネルアイソレータに置き換えるためのガイドとして使用します。
図 9-3 ピンクロスリファレンス| アイソレータ | ピン 1 | ピン 2 | ピン 3 | ピン 4 | ピン 5 | ピン 6 | ピン 7 | ピン 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO721 OR ISO721M | ISO722 OR ISO722M | ||||||||
| ISO721(1)(2) | VCC1 | IN | VCC1 | GND1 | GND2 | OUT | GND2 | EN | VCC2 |
| ADuM1100(1)(2) | VDD1 | VI | VDD1 | GND1 | GND2 | VO | GND2 | VDD2 | |
| HCPL-xxxx | VDD1 | VI | *開放にします(3) | GND1 | GND2 | VO | NC (5) | VDD2 | |
| IL710 | VDD1 | VI | NC (4) | GND1 | GND2 | VO | VOE | VDD2 | |