JAJS102O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  安全限界値
    7. 6.7  絶縁仕様
    8. 6.8  安全関連認証
    9. 6.9  電気的特性、5V、3.3V
    10. 6.10 電気的特性、5V
    11. 6.11 スイッチング特性、3.3V、5V
    12. 6.12 電気的特性、3.3V、5V
    13. 6.13 電気的特性、3.3V
    14. 6.14 スイッチング特性、3.3V
    15. 6.15 スイッチング特性、5V、3.3V
    16. 6.16 スイッチング特性、5V
    17. 6.17 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
      1. 8.3.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁特性曲線
        2. 9.2.3.2 絶縁寿命
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性、5V、3.3V

5 V ± 10% の VCC1、3.3V ± 10% の VCC2 (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tPLH 伝搬遅延、Low から High レベル出力まで ISO72x 0V の EN
図 7-1 を参照
10 19 30 ns
tPHL 伝搬遅延、High から Low レベル出力まで 10 19 30 ns
tsk(p) パルススキュー |tPHL - tPLH| 0.5 3 ns
tPLH 伝搬遅延、Low から High レベル出力まで ISO72xM 10 12 20 ns
tPHL 伝搬遅延、High から Low レベル出力まで 10 12 20 ns
tsk(p) パルススキュー |tPHL - tPLH| 0.5 1 ns
tsk(pp)(1) 部品間スキュー 0 5 ns
tr 出力信号の立ち上がり時間 0V の EN
図 7-1 を参照
2.3 ns
tf 出力信号の立ち下がり時間 2.3 ns
tpHZ スリープモードの伝搬遅延、
High レベルから高インピーダンス出力まで
ISO722
ISO722M
図 7-2 を参照 7 11 25 ns
tpZH スリープモードの伝搬遅延、
高インピーダンスから High レベル出力まで
4.5 6 15 μs
tpLZ スリープモードの伝搬遅延、
Low レベルから高インピーダンス出力まで
図 7-3 を参照 7 13 25 ns
tpZL スリープモードの伝搬遅延、
高インピーダンスから Low レベル出力まで
4.5 6 15 μs
tfs 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 図 7-4 を参照 3 μs
tjit(PP) ピークツーピークのアイパターンジッタ ISO72x 100Mbps の NRZ データ入力、図 7-6 を参照 2 ns
100Mbps 無制限ビットラン長データ入力、図 7-6 を参照 3
ISO72xM 150Mbps の NRZ データ入力、図 7-6 を参照 1
150Mbps 無制限ビットラン長データ入力、図 7-6 を参照 2
tsk(PP) は、2 つのデバイスが同じ電源電圧、同じ温度で動作し、パッケージとテスト回路が同一である場合の、両方のデバイスの指定された任意の端子間の伝搬遅延時間の差です。