JAJS102O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 263℃/W、VI = 5.5V、TJ = 170℃、TA = 25℃、図 9-6 を参照 | 100 | mA | ||
| RθJA = 263℃/W、VI = 3.6V、TJ = 170℃、TA = 25℃、図 9-6 を参照 | 153 | |||||
| TS | 安全温度 | 150 | °C | |||