JAJS102O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
図 9-1 に示すとおり、ISO721 デバイスは、テキサス インスツルメンツのマイクロコントローラ、CAN トランシーバ、トランスドライバ、低ドロップアウト電圧レギュレータと組み合わせて、絶縁型 CAN インターフェイスを作成するために使用できます。