JAJS102O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  安全限界値
    7. 6.7  絶縁仕様
    8. 6.8  安全関連認証
    9. 6.9  電気的特性、5V、3.3V
    10. 6.10 電気的特性、5V
    11. 6.11 スイッチング特性、3.3V、5V
    12. 6.12 電気的特性、3.3V、5V
    13. 6.13 電気的特性、3.3V
    14. 6.14 スイッチング特性、3.3V
    15. 6.15 スイッチング特性、5V、3.3V
    16. 6.16 スイッチング特性、5V
    17. 6.17 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
      1. 8.3.1 デバイス I/O 回路図
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁特性曲線
        2. 9.2.3.2 絶縁寿命
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

ISO721、ISO721M、ISO722、ISO722M デバイスは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁膜によって分離されたデジタル アイソレータです。この絶縁膜は、VDE 0884-17 に準拠した、最大 4000VPK のガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

バイナリ入力信号がコンディショニングされ、平衡信号に変換されてから、絶縁バリアによって差動化されます。絶縁バリアを通過して、差動コンパレータがロジック変換情報を受け取り、それに応じてフリップフロップおよび出力回路を設定またはリセットします。バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、適切な DC 出力レベルを実現します。

この DC 更新パルスが 4μs を超えて受信されない場合、入力に電力が供給されていない、または入力がアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。

これらのデバイスは、3.3V、5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOSです。

ISO722 および ISO722M デバイスは、アクティブ LOW 出力イネーブルを備えており、HIGH ロジック レベルに駆動すると出力が高インピーダンス状態になり、内部バイアス回路をオフにして消費電力を節約します。

ISO721 および ISO722 デバイスは、TTL 入力しきい値とノイズ フィルタが入力に存在し、パルス幅 2ns までの遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。

ISO721M および ISO722M デバイスには CMOS VCC/2 入力しきい値が存在しますが、入力ノイズ フィルタがなく追加の伝搬遅延はありません。ISO721M デバイスのこれらの機能は、ジッタ低減の動作も実現しています。

IISO721、ISO721M、ISO722、ISO722M デバイスは、-40℃~+125℃ の周囲温度範囲で動作することが特徴です。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称) パッケージ サイズ(2)
ISO721 D (SOIC、8) 4.90mm × 3.91mm 4.9mm × 6mm
ISO721M
ISO722
ISO722M
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
ISO721 ISO721M ISO722 ISO722M 概略回路図概略回路図