JAJS102O January   2006  – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  安全限界値
    7. 6.7  絶縁仕様
    8. 6.8  安全関連認証
    9. 6.9  電気的特性、5V、3.3V
    10. 6.10 電気的特性、5V
    11. 6.11 スイッチング特性、3.3V、5V
    12. 6.12 電気的特性、3.3V、5V
    13. 6.13 電気的特性、3.3V
    14. 6.14 スイッチング特性、3.3V
    15. 6.15 スイッチング特性、5V、3.3V
    16. 6.16 スイッチング特性、5V
    17. 6.17 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 デバイスの機能モード
      1. 8.3.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁特性曲線
        2. 9.2.3.2 絶縁寿命
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性、5V、3.3V

5 V ± 10% の VCC1、3.3V ± 10% の VCC2 (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
ICC1 VCC1 の電源電流 静止、VI = VCC または 0V、無負荷 0.5 1 mA
25Mbps、VI = VCC または 0V、無負荷 2 4
ICC2 VCC2 の電源電流 ISO722 および ISO722M、スリープモード、VI = VCC または 0V、
無負荷、VCCEN
150 μA
静止、VI = VCC または 0V、
無負荷、0V の EN または ISO721 および ISO721M
4 6.5 mA
25Mbps、VI = VCC または 0V、無負荷 5 7.5
VOH High レベル出力電圧 IOH = -4mA、図 7-1 を参照 VCC - 0.4 3 V
IOH = -20μA、図 7-1 を参照 VCC - 0.1 3.3
VOL Low レベル出力電圧 IOL = 4mA、図 7-1 を参照 0.2 0.4 V
IOL = 20μA、図 7-1 を参照 0 0.1
VI(HYS) 入力電圧ヒステリシス 150 mV
IIH High レベル入力電流 EN、2V の IN 10 μA
IIL Low レベル入力電流 EN、0.8V の IN -10 μA
IOZ 高インピーダンス出力電流、ISO722、ISO722M EN、VCC の IN 1 μA
CI グランドの入力容量 VCC の IN、VI = 0.4 sin (2πft)、f = 2MHz 1 pF
CMTI 同相過渡耐性 VI = VCC または 0V、図 7-5 を参照 25 40 kV/μs