JAJS102O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH | 伝搬遅延、Low から High レベル出力まで | ISO72x | 0V の EN、 図 7-1 を参照 |
10 | 17 | 24 | ns |
| tPHL | 伝搬遅延、High から Low レベル出力まで | 10 | 17 | 24 | ns | ||
| tsk(p) | パルススキュー |tPHL - tPLH| | 0.5 | 2 | ns | |||
| tPLH | 伝搬遅延、Low から High レベル出力まで | ISO72xM | 8 | 10 | 16 | ns | |
| tPHL | 伝搬遅延、High から Low レベル出力まで | 8 | 10 | 16 | ns | ||
| tsk(p) | パルススキュー |tPHL - tPLH| | 0.5 | 1 | ns | |||
| tsk(pp)(1) | 部品間スキュー | 0 | 3 | ns | |||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 0V の EN、 図 7-1 を参照 |
2.3 | ns | |||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.3 | |||||
| tpHZ | スリープモードの伝搬遅延、 High レベルから高インピーダンス出力まで |
ISO722 ISO722M |
図 7-2 を参照 | 6 | 8 | 15 | ns |
| tpZH | スリープモードの伝搬遅延、 高インピーダンスから High レベル出力まで |
3.5 | 4 | 15 | μs | ||
| tpLZ | スリープモードの伝搬遅延、 Low レベルから高インピーダンス出力まで |
図 7-3 を参照 | 5.5 | 8 | 15 | ns | |
| tpZL | スリープモードの伝搬遅延、 高インピーダンスから Low レベル出力まで |
4 | 5 | 15 | μs | ||
| tfs | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 | 図 7-4 を参照 | 3 | μs | |||
| tjit(PP) | ピークツーピークのアイパターンジッタ | ISO72x | 100Mbps の NRZ データ入力、図 7-6 を参照 | 2 | ns | ||
| 100Mbps 無制限ビットラン長データ入力、図 7-6 を参照 | 3 | ||||||
| ISO72xM | 150Mbps の NRZ データ入力、図 7-6 を参照 | 1 | |||||
| 150Mbps 無制限ビットラン長データ入力、図 7-6 を参照 | 2 | ||||||