JAJS331U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
ISO7220x および ISO7221x ファミリのデバイスは、シングルエンドの TTL または CMOS ロジック スイッチング技術を使用しています。電源電圧範囲は、VCC1 および VCC2 の両方について 3V (C グレードの場合は 2.8V) から5.5 Vです。デジタル アイソレータを使用した設計では、シングルエンド構造のため、デジタル アイソレータは特定のインターフェイス規格には準拠しておらず、シングルエンドの CMOS または TTL デジタル信号ラインの絶縁用途のみに使用されます。アイソレータは、通常、インターフェイスの種類や規格にかかわらず、データ コントローラ (μC または UART) と、データ コンバータまたはライン トランシーバとの間に配置されます。