JAJS331U July   2006  – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 ー 5V VCC1 および VCC2 電源
    10. 5.10 電気的特性ー5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    11. 5.11 電気的特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    12. 5.12 電気的特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    13. 5.13 電気的特性 - 2.8V VCC1 および VCC2 電源
    14. 5.14 スイッチング特性 - 5V VCC1 および VCC2 電源
    15. 5.15 スイッチング特性ー 5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    16. 5.16 スイッチング特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    17. 5.17 スイッチング特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    18. 5.18 スイッチング特性ー2.8V VCC1 および VCC2 電源
    19. 5.19 絶縁特性曲線
    20. 5.20 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶縁仕様

パラメータ テスト条件 単位
一般
CLR 外部空間距離(1) 空気を介した最短のピン間距離 4 mm
CPG 外部沿面距離(1) パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 4 mm
DTI 絶縁物を介した距離 最小内部ギャップ (内部空間距離) 0.008 mm
CTI 比較トラッキング インデックス DIN EN 60112 (VDE 0884-17)、IEC 60112 ≧ 400 V
材料グループ II
過電圧カテゴリ 定格商用電圧 ≤ 150VRMS I-IV
定格商用電圧 ≤ 300VRMS I-III
定格商用電圧 ≤ 400VRMS I-II
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):(2)
VIORM 最大反復ピーク絶縁電圧 AC 電圧 (バイポーラ) 560 VPK
VIOTM 最大過渡絶縁電圧 VTEST = VIOTM、t = 60s (認定)、
VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時)
4000 VPK
qpd 見掛けの電荷(3) 方法 a:I/O 安全テスト サブグループ 2/3 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、
Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s
≦ 5 pC
方法 a:環境テスト サブグループ 1 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、
Vpd(m) = 1.3 × VIORM、tm = 10s
≦ 5
メソッド b:ルーチン テスト (100% 出荷時)、
Vini = 1.2 x VIOTM、tini = 1s、
Vpd(m) = 1.5 x VIORM、tm = 1s (メソッド b1) または
Vpd(m) = Vini、tm = tini (メソッド b2)
≦ 5
CIO 絶縁バリア容量、入力から出力へ(4) VIO = 0.4 sin (2πft)、f = 1MHz 1 pF
RIO 絶縁抵抗、入力から出力へ(4) VIO = 500V、TA = 25℃ >1012 Ω
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) >1011
VIO = 500V (TS = 150℃時) >109
汚染度 2
耐候性カテゴリ 40/125/21
UL 1577
VISO 絶縁耐圧 VTEST = VISO = 2500VRMS、t = 60s (認定)、
VTEST = 1.2 × VISO = 3000VRMS、t = 1s (100% 出荷時)
2500 VRMS
沿面距離および空間距離の要件は、アプリケーション個別の機器絶縁規格に従って適用する必要があります。沿面距離および空間距離を維持するために、プリント基板上でアイソレータの取り付けパッドによってこの距離が短くならないように注意して基板を設計する必要があります。場合によっては、プリント基板上の沿面距離と空間距離が等しくなります。プリント基板上にグルーブやリブを設けるなどの技法を使用して、これらの仕様値を大きくすることができます。
この絶縁素子は、最大動作定格内に限定した基本的な電気的絶縁に適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
絶縁バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して、2 端子のデバイスを構成します。