JAJS331U July   2006  – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 ー 5V VCC1 および VCC2 電源
    10. 5.10 電気的特性ー5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    11. 5.11 電気的特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    12. 5.12 電気的特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    13. 5.13 電気的特性 - 2.8V VCC1 および VCC2 電源
    14. 5.14 スイッチング特性 - 5V VCC1 および VCC2 電源
    15. 5.15 スイッチング特性ー 5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    16. 5.16 スイッチング特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    17. 5.17 スイッチング特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    18. 5.18 スイッチング特性ー2.8V VCC1 および VCC2 電源
    19. 5.19 絶縁特性曲線
    20. 5.20 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性ー 5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源

VCC1 = 5V ±10%、VCC2 = 3.3V ±10% (特に記載のない限り、推奨動作条件内)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tPLH、tPHL 伝搬遅延 ISO722xA、図 6-1 を参照 253 410 585 ns
PWD パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) 1 18 ns
tPLH、tPHL 伝搬遅延 ISO722xB、図 6-1 を参照 35 58 75 ns
PWD パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) 1 3 ns
tPLH、tPHL 伝搬遅延 ISO722xC、図 6-1 を参照 21 36 48 ns
PWD パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) 1 2 ns
tPLH、tPHL 伝搬遅延 ISO722xM、図 6-1 を参照 7 12 20 ns
PWD パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) 0.5 1 ns
tsk(pp) 部品間スキュー(2) ISO722xA 180 ns
ISO722xB 17
ISO722xC 10
ISO722xM 5
tsk(o) チャネル間の出力スキュー (3) ISO7220A 3 15 ns
ISO7220B 0.6 3
ISO7220C 2
ISO7220M 0.2 1
tr 出力信号の立ち上がり時間 図 6-1 を参照 2.3 ns
tf 出力信号の立ち下がり時間 2.3 ns
tfs 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 図 6-2 を参照 3 μs
tjit(pp) ピーク ツー ピークのアイパターン ジッタ ISO722xM、150Mbps PRBS NRZ データ、5 ビット、最大同一極性入力、両方のチャネル、図 6-4および図 5-13を参照 1 ns
ISO722xM、150Mbps 制限なしビット ラン長データ入力、両方のチャネル、図 6-4を参照 2
パルス スキューとも呼ばれます。
tsk(pp) は、2 つのデバイスが同じ電源電圧、同じ温度で動作し、パッケージとテスト回路が同一である場合の、両方のデバイスの指定された任意のピン間の伝搬遅延時間の差です。
tsk(o) は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に規定出力をスイッチングし、同じ規定負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。