JAJS331U July   2006  – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 ー 5V VCC1 および VCC2 電源
    10. 5.10 電気的特性ー5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    11. 5.11 電気的特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    12. 5.12 電気的特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    13. 5.13 電気的特性 - 2.8V VCC1 および VCC2 電源
    14. 5.14 スイッチング特性 - 5V VCC1 および VCC2 電源
    15. 5.15 スイッチング特性ー 5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    16. 5.16 スイッチング特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    17. 5.17 スイッチング特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    18. 5.18 スイッチング特性ー2.8V VCC1 および VCC2 電源
    19. 5.19 絶縁特性曲線
    20. 5.20 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

改訂履歴

Changes from Revision T (February 2025) to Revision U (October 2025)

  • 特長セクションの「IEC 60601-1 および GB 4943.1」を削除Go
  • 絶縁仕様セクションの誤字および誤字を修正Go
  • 安全関連認証セクションの 2 行目の 3 か所すべてで「認定済み」を持つ「認証計画」を変更Go
  • 「証明書計画中」を「基本認証:40047657」に VDE 列で変更し、「マスタ契約番号:CSA 列に 220991」、「ファイル番号:E181974」を、安全関連認証セクションで UL 列に変更Go

Changes from Revision S (January 2025) to Revision T (February 2025)

  • 「特長」セクションに、安全関連証明書へのリンクを追加Go
  • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go

Changes from Revision R (October 2024) to Revision S (January 2025)

  • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
  • 精度向上のため表紙のグラフィックと説明を更新Go
  • 関連資料セクションに新しいリンクを追加Go

Changes from Revision Q (August 2018) to Revision R (October 2024)

  • ドキュメント全体を通して容量性絶縁から絶縁バリアに参照を更新Go
  • ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
  • 熱特性、安全限界値、熱軽減曲線を更新し、より正確なシステム レベルの熱計算を提供Go
  • デバイスの性能に合わせて電気的特性およびスイッチング特性を更新Go

Changes from Revision P (August 2018) to Revision Q (January 2021)

  • 推奨動作条件表から標準仕様を削除Go