JAJS331U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL |
|---|---|---|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムによる認証 |
| 基本認証:40047657 | マスタ契約書番号:220991 | ファイル番号:E181974 |