JAJS331U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | ISO722xA、図 6-1 を参照 | 252 | 405 | 600 | ns |
| PWD | パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) | 1 | 18 | ns | ||
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | ISO722xB、図 6-1 を参照 | 35 | 55 | 70 | ns |
| PWD | パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) | 1 | 3 | ns | ||
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | ISO722xC、図 6-1 を参照 | 21 | 32 | 42 | ns |
| PWD | パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) | 1 | 2 | ns | ||
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | ISO722xM、図 6-1 を参照 | 6 | 10 | 16 | ns |
| PWD | パルス幅歪み |tPHL - tPLH|(1) | 0.5 | 1 | ns | ||
| tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | ISO722xA | 180 | ns | ||
| ISO722xB | 17 | |||||
| ISO722xC | 10 | |||||
| ISO722xM | 3 | |||||
| tsk(o) | チャネル間の出力スキュー (3) | ISO7220A | 3 | 15 | ns | |
| ISO7220B | 0.6 | 3 | ||||
| ISO7220C | 2 | |||||
| ISO7220M | 0.2 | 1 | ||||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 6-1 を参照 | 2.3 | ns | ||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.3 | ns | |||
| tfs | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 | 図 6-2 を参照 | 3 | μs | ||
| tjit(pp) | ピーク ツー ピークのアイパターン ジッタ | ISO722xM、150Mbps PRBS NRZ データ、5 ビット、最大同一極性入力、両方のチャネル、図 6-4および図 5-13を参照 | 1 | ns | ||
| ISO722xM、150Mbps 制限なしビット ラン長データ入力、両方のチャネル、図 6-4を参照 | 2 | |||||