JAJS331U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC1 | VCC1 の電源電流 | ISO7220x 静止、VI = VCC または 0V、無負荷 | 1 | 2 | mA | |
| ISO7221 静止、VI = VCC または 0V、無負荷 | 8.5 | 17 | ||||
| ISO7220A および ISO7220B、1Mbps、0.5 MHz 入力クロック信号、無負荷 | 2 | 3 | mA | |||
| ISO7221A、ISO7221B 1Mbps、0.5MHz 入力クロック信号、無負荷 | 10 | 18 | ||||
| ISO7220C、ISO7220M 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号、無負荷 | 4 | 9 | mA | |||
| ISO7221C および ISO7221M 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号、無負荷 | 12 | 22 | ||||
| ICC2 | VCC2 の電源電流 | ISO7220x 静止、VI = VCC または 0V、無負荷 | 16 | 31 | mA | |
| ISO7221x 静止、VI = VCC または 0V、無負荷 | 8.5 | 17 | ||||
| ISO7220A および ISO7220B、1 Mbps、0.5 MHz 入力クロック信号、無負荷 | 17 | 32 | mA | |||
| ISO7221A、ISO7221B 1Mbps、0.5MHz 入力クロック信号、無負荷 | 10 | 18 | ||||
| ISO7220C、ISO7220M 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号、無負荷 | 20 | 34 | mA | |||
| ISO7221C および ISO7221M 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号、無負荷 | 12 | 22 | ||||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA、図 6-1 を参照 | VCC - 0.8 | 4.6 | V | |
| IOH = -20μA、図 6-1 を参照 | VCC - 0.1 | 5 | ||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA、図 6-1 を参照 | 0.2 | 0.4 | V | |
| IOL = 20μA、図 6-1 を参照 | 0 | 0.1 | ||||
| VI(HYS) | 入力電圧ヒステリシス | 150 | mV | |||
| IIH | High レベル入力電流 | 0V から VCC の IN | 10 | μA | ||
| IIL | Low レベル入力電流 | 0V から VCC の IN | -10 | μA | ||
| CI | グランドの入力容量 | VCC での IN、VI = 0.4 sin (2πft)、f = 2MHz。 | 1 | pF | ||
| CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V、図 6-3 を参照 | 25 | 50 | kV/μs | |