JAJS331U July   2006  – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 ー 5V VCC1 および VCC2 電源
    10. 5.10 電気的特性ー5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    11. 5.11 電気的特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    12. 5.12 電気的特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    13. 5.13 電気的特性 - 2.8V VCC1 および VCC2 電源
    14. 5.14 スイッチング特性 - 5V VCC1 および VCC2 電源
    15. 5.15 スイッチング特性ー 5V VCC1 および 3.3V VCC2 電源
    16. 5.16 スイッチング特性ー 3.3V VCC1 および 5V VCC2 電源
    17. 5.17 スイッチング特性 - 3.3V VCC1 および VCC2 電源
    18. 5.18 スイッチング特性ー2.8V VCC1 および VCC2 電源
    19. 5.19 絶縁特性曲線
    20. 5.20 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M 3.3VRMS 消費電流と信号速度との関係 (Mbps)
図 5-2 3.3VRMS 消費電流と信号速度との関係 (Mbps)
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xA
図 5-4 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xA
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xC
図 5-6 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xC
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M ISO722xA、ISO722xB、および ISO722xC の入力電圧 Low から High スイッチングスレッショルドと自由気流温度との関係
図 5-8 ISO722xA、ISO722xB、および ISO722xC の入力電圧 Low から High スイッチングスレッショルドと自由気流温度との関係
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M VCC 低電圧スレッショルドと自由気流温度との関係
図 5-10 VCC 低電圧スレッショルドと自由気流温度との関係
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M Low レベル出力電流と Low レベル出力電圧との関係
図 5-12 Low レベル出力電流と Low レベル出力電圧との関係
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M 5VRMS 電源電流と信号伝送速度との関係 (Mbps)
図 5-3 5VRMS 電源電流と信号伝送速度との関係 (Mbps)
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xB
図 5-5 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xB
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xM
図 5-7 伝搬遅延と自由気流温度との関係、ISO722xM
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M ISO722xM 入力電圧 High から Low と自由気流温度との関係
図 5-9 ISO722xM 入力電圧 High から Low と自由気流温度との関係
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M High レベル出力電流と High レベル出力電圧との関係
図 5-11 High レベル出力電流と High レベル出力電圧との関係
ISO7220A ISO7220B ISO7220C ISO7220M ISO7221A ISO7221B ISO7221C ISO7221M ISO722xM ジッタと信号速度との関係
図 5-13 ISO722xM ジッタと信号速度との関係