JAJS331U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
図 4-1 ISO7220x D パッケージ、8 ピン SOIC(上面図)
図 4-2 ISO7221x D パッケージ、8 ピン SOIC(上面図)| ピン | 種類(1) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ISO7220x | ISO7221x | ||
| INA | 2 | 7 | I | 入力、チャネル A |
| INB | 3 | 3 | I | 入力、チャネル B |
| GND1 | 4 | 4 | — | VCC1 のグランド接続 |
| GND2 | 5 | 5 | — | VCC2 のグランド接続 |
| OUTA | 7 | 2 | O | 出力、チャネル A |
| OUTB | 6 | 6 | O | 出力、チャネル B |
| VCC1 | 1 | 1 | — | 電源、VCC1 |
| VCC2 | 8 | 8 | — | 電源、VCC2 |