JAJSGL5E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD ヒステリシス
        2. 7.3.1.2 VDD 過渡耐性
      2. 7.3.2 ユーザーがプログラム可能なリセット時間遅延
      3. 7.3.3 マニュアル リセット (MR) 入力
      4. 7.3.4 出力ロジック
        1. 7.3.4.1 RESET 出力、アクティブ "Low"
        2. 7.3.4.2 RESET 出力、アクティブ "High"
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR と VDD (min) の間の VDD
      3. 7.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:パワーアップ シーケンシングによるデュアル レール監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2:バッテリ電圧と温度の監視
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 アプリケーション曲線:TPS3840EVM
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

VDD ピンへの接続が低インピーダンスであることを確認します。適切なアナログ設計手法では、最低 0.1µF のセラミック コンデンサを VDD ピンのできるだけ近くに配置することが推奨されます。CT ピンにコンデンサが接続されていない場合、このピンの寄生容量を最小限に抑え、リセット時間遅延に悪影響を及ぼさないようにしてください。

  • VDD ピンへの接続が低インピーダンスであることを確認します。適切なアナログ設計手法では、0.1µF を上回るセラミック コンデンサを VDD ピンのできるだけ近くに配置することが推奨されます。
  • CCT コンデンサを使用する場合は、これらの部品を CT ピンのできるだけ近くに配置します。CT ピンを未接続のままにする場合は、ピンの寄生容量を 5pF 未満にしてください。
  • RESET ピンのプルアップ抵抗は、ピンのできるだけ近くに配置します。
  • VDD のスルーレートが 100mV/μs を上回る場合、OD のバリエーションで入力コンデンサとプルアップ抵抗を大きくする必要があります。