JAJSGL5E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD ヒステリシス
        2. 7.3.1.2 VDD 過渡耐性
      2. 7.3.2 ユーザーがプログラム可能なリセット時間遅延
      3. 7.3.3 マニュアル リセット (MR) 入力
      4. 7.3.4 出力ロジック
        1. 7.3.4.1 RESET 出力、アクティブ "Low"
        2. 7.3.4.2 RESET 出力、アクティブ "High"
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR と VDD (min) の間の VDD
      3. 7.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:パワーアップ シーケンシングによるデュアル レール監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2:バッテリ電圧と温度の監視
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 アプリケーション曲線:TPS3840EVM
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱に関する情報

熱評価基準(1) TPS3840 単位
DBV (SOT23-5)
5 ピン
RθJA 接合部から周囲への熱抵抗 187.5 ℃/W
RθJC(top) 接合部からケース (上面) への熱抵抗 109.2 ℃/W
RθJB 接合部から基板への熱抵抗 92.8 ℃/W
ψJT 接合部から上面への特性パラメータ 35.4 ℃/W
ψJB 接合部から基板への特性パラメータ 92.5 ℃/W
RθJC(bot) 接合部からケース (底面) への熱抵抗 該当なし ℃/W
従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。