JAJSGL5E December 2018 – May 2026 TPS3840
PRODUCTION DATA
このアプリケーションの主な制約は、バッテリ電源電圧を監視するのに適切なデバイスを選択することです。TPS3840 は、1.6V ~ 10V の任意の電圧を監視でき、0.1V 刻みで選択できます。ユーザーが公称電圧レールからどの程度離れた電圧で電圧スーパーバイザをトリガさせたいかによって、適切な電圧スーパーバイザの種類が決まります。この設計例では、低電圧と過電圧の両方を監視するために TPS3840DL30 を選択しています。低電圧監視の場合、3.3V レールが 3V まで低下した際に低電圧故障が発生します。過電圧監視の場合、2.8V レールが 3V のスレッショルド (VIT-) に 100mV のヒステリシス (VHYS) を加えた値を超えた際に過電圧故障が発生します。低電圧アプリケーションの場合、通常の状態では TPS3840 の RESET 出力はロジック "High" であることに注意してください。一方、過電圧アプリケーションの場合、TPS3840 の RESET 出力は通常条件でロジック "Low" であるため、出力に必要なロジックに応じて 1 つのデバイスをどちらのタイプの監視にも使用できます。反対側の RESET 出力ロジックは、プッシュプルのアクティブ "High" デバイス TPS3840PH で、RESET 出力に対応しています。このアプリケーションの 2 つ目の制約は、TMP303A によって行われるバッテリ温度監視です。リチウムイオン バッテリの一般的な放電温度範囲は 0°C ~ 60°C であり、TMP303A の「A」バリアントで対応しています。TMP303A は、温度が温度範囲を外れると常に TPS3840 の MR ピンに故障をトリガするか、またはバッテリ チャージャに直接故障をトリガします。TMP303A は、高分解能要件を満たすため 1°C の分解能を備えています。低電圧監視設計では、プッシュプルのアクティブ "High" 出力デバイスである TMP303A を使用するため、MR ピンの前に追加のインバータが必要です。通常動作中は TMP303 出力は "Low" ですが、通常動作中は MR ピンがロジック "High" になる必要があります。同じバッテリで低電圧監視と過電圧監視の両方に 2 つの TPS3840 デバイスを使用する場合、必要な温度監視デバイスは 1 つだけです。最後の制約は、CCT で設定されるRESET/RESET 時間遅延です。周囲温度が –40°C ~ +125°C までのアプリケーションでは、CCT は RCT を使用して計算し、式 3 で CCT を求めることができます。標準的な 10% のコンデンサ値である 10µF を選択することで、RESET/RESET 時間遅延が 6 秒以上になります。注:アクティブ "Low" デバイスは出力ラベル RESET を使用し、アクティブ "High" デバイスは出力ラベル RESET を使用します。
適切なアナログ設計手法として、0.1µF デカップリング コンデンサは VDD ピンに接続されています。プルアップ抵抗はオープン ドレイン デバイスのバリアントにのみ必要です。セクション 6.3 に示す ±5mA 制限内に RESET 電流を維持するために計算します。RPull-up = VPull-up ÷ 5mA。この設計では、RESET がアサートされたときの電流引き込みを最小限に抑え、バッテリが不要な放電を引き起こさないように、1MΩ のプルアップ抵抗を選択しています。プルアップ抵抗を小さくすると、VOL と IOUT が増加することを考慮してください。MR ピンは、温度スイッチによって提供される 2 番目の故障条件に使用されます。