JAJSGL5E December 2018 – May 2026 TPS3840
PRODUCTION DATA
RESET (アクティブ "Low") は TPS3840DL (オープン ドレイン) および TPS3840PL (プッシュプル) に適用されるため、デバイス名に「L」が付いています。VDD が負のスレッショルド (VIT-) を上回り、MR ピンがフローティングまたは VMR_H を上回っている限り、RESET は "High" (デアサート) のままです。VDD が負のスレッショルド (VIT-) を下回るか、MR が "Low" に駆動されると、RESET がアサートされます。
MR が再びロジック "High" またはフローティングで、VDD が VIT+ を上回っている場合、遅延回路は指定されたリセット時間遅延 (tD) の間 RESET を "Low" に保持します。リセット時間遅延が経過すると、RESET ピンはロジック "High" 電圧 (VOH) に戻ります。
TPS3840DL (オープン ドレイン) バージョン (デバイス名に「D」と表記) では、RESET ピンを "High" に保持するためにプルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗を目的のプルアップ電圧源に接続すると RESET は VDD 電圧にかかわらず、10V まで任意の電圧にプルアップできます。適切な電圧レベルを満たすためには、プルアップ抵抗の値を選択する際にある程度の配慮が必要になります。プルアップ抵抗の値によって、実際の VOL、出力容量性負荷、および出力リーク電流 (ILKG(OD)) が決まります。
プッシュプル バリアント (TPS3840PL および TPS3840PH と名前に「P」が付記されているデバイス) では、プルアップ抵抗は必要ありません