JAJSGL5E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD ヒステリシス
        2. 7.3.1.2 VDD 過渡耐性
      2. 7.3.2 ユーザーがプログラム可能なリセット時間遅延
      3. 7.3.3 マニュアル リセット (MR) 入力
      4. 7.3.4 出力ロジック
        1. 7.3.4.1 RESET 出力、アクティブ "Low"
        2. 7.3.4.2 RESET 出力、アクティブ "High"
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR と VDD (min) の間の VDD
      3. 7.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:パワーアップ シーケンシングによるデュアル レール監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2:バッテリ電圧と温度の監視
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 アプリケーション曲線:TPS3840EVM
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ

TPS3840 の代表的なアプリケーションは、電圧レールを監視し、メイン電源が低電圧状態にある場合に、バックアップ バッテリに電力を切り換えることです。バックアップ バッテリを使用するシステムは低静止電流を必要とする傾向があるため、標準値 350nA しか必要としない TPS3840 は最適なソリューションとして機能します。TPS3840 は VDD ピンを介して主電源レールを監視し、主電源レールの電圧が低下すると、RESET 出力がアサートし、バックアップ バッテリ レールのスイッチが閉じます。これらのダイオードは OR 接続ロジック機能を備えており、逆リーケージを防止し、メイン電圧レールのステータスに応じていずれかのレールを出力に接続できます。

TPS3840 バックアップ バッテリ切り換えソリューション付き電圧モニタ図 8-6 バックアップ バッテリ切り換えソリューション付き電圧モニタ