JAJSGL5E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD ヒステリシス
        2. 7.3.1.2 VDD 過渡耐性
      2. 7.3.2 ユーザーがプログラム可能なリセット時間遅延
      3. 7.3.3 マニュアル リセット (MR) 入力
      4. 7.3.4 出力ロジック
        1. 7.3.4.1 RESET 出力、アクティブ "Low"
        2. 7.3.4.2 RESET 出力、アクティブ "High"
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR と VDD (min) の間の VDD
      3. 7.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:パワーアップ シーケンシングによるデュアル レール監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2:バッテリ電圧と温度の監視
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 アプリケーション曲線:TPS3840EVM
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ

TPS3840 の代表的なアプリケーションは高速スタートアップの低電圧スーパーバイザで、図 8-5 に示すように、入力に抵抗デバイダを使用して、推奨最大 10V を超える入力電源で動作します。TPS3840 は 1.6V を超えるレールを監視するために使用でき、デバイスが電圧の監視を開始するまでに、最大 350µs しか必要としません。この設計アプリケーションでは、TPS3840 が 12V レールを監視し、VIT- が 4.9V の TPS3840 デバイスを使用して電圧レールの電圧が 10V を下回ると、リセット故障状態をトリガします。また、この設計は、12V レールが高くなった場合でも広い入力範囲に対応し、VDD ピンの電圧が 10V を超えないように抵抗デバイダを設定します。外付けの抵抗デバイダがデバイスの精度や動作に影響を与えるほど、抵抗値を大きくしないでください。TPS3840 はアクティブ "Low" とアクティブ "High" の両方のトポロジで利用可能であり、いずれの出力ロジックでも低電圧または過電圧を監視できる柔軟性を備えています。この設計では、アクティブ "Low" のオープン ドレイン型である TPS3840DL49 を採用しています。これにより、低電圧状態が発生したとき、つまり VDD ピンの電圧が外付けの抵抗デバイダによって設定されたスレッショルドを下回ったとき、出力はロジック "Low" に遷移します。これにより、低電圧状態をフラグで通知したり、次のデバイスの ENABLE に接続してそのデバイスをシャットダウンしたりすることができます。通常、ENABLE ピンがロジック "Low" になると、そのデバイスは無効化されるためです。この設計では、TPS3840 の出力を単純にマイコンに接続し、低電圧状態のフラグを立てます。

TPS3840 レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ図 8-5 レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ