JAJSGL5E December 2018 – May 2026 TPS3840
PRODUCTION DATA
広い Vin により、外部コンポーネントなしで 9V レールやバッテリを監視でき、外付け抵抗を使用して 24V レールを監視できます。ナノ静止電流は、低消費電力アプリケーションのバッテリ動作時間を延長し、外付け抵抗を使用するときの消費電流を最小限に抑えます。スタートアップ遅延により、システムの他の部分が電源オンになる前に電圧フォルトを検出できるため、危険なスタートアップ フォルト条件でも最大限の安全性を確保できます。パワーオン リセット電圧 (VPOR) が低いため、誤ったリセットや次のデバイスの早すぎるイネーブルまたは電源オンを防止し、パワーアップおよびパワーダウン時に適切なトランジスタ制御を実現できます。
リセット出力信号は、VDD の電圧が負の電圧スレッショルド (VIT-) を下回ったとき、またはマニュアル リセット (MR) がロジック "Low" にされたとき (VMR_L) にアサートされます。リセット信号は、VDD が VIT- にヒステリシス (VIT+) を加えた値を上回り、マニュアル リセットがフローティングまたは VMR_H を上回った状態で、リセット時間遅延 (tD) が経過したとき、クリアされます。CT ピンとグランドの間にコンデンサを接続することで、リセット時間遅延をプログラミングできます。高速リセットには、CT ピンをフローティングのままにします。
その他の機能:MR と VDD の内蔵グリッチ耐性保護、内蔵ヒステリシス、低いオープン ドレイン出力リーク電流 (ILKG(OD)) があります。
TPS3840 の標準電源電流