JAJSGL5E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD ヒステリシス
        2. 7.3.1.2 VDD 過渡耐性
      2. 7.3.2 ユーザーがプログラム可能なリセット時間遅延
      3. 7.3.3 マニュアル リセット (MR) 入力
      4. 7.3.4 出力ロジック
        1. 7.3.4.1 RESET 出力、アクティブ "Low"
        2. 7.3.4.2 RESET 出力、アクティブ "High"
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR と VDD (min) の間の VDD
      3. 7.4.3 パワーオン リセット未満 (VDD < VPOR)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:パワーアップ シーケンシングによるデュアル レール監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2:バッテリ電圧と温度の監視
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 設計 3:レベルシフト入力付きの高速スタート低電圧スーパーバイザ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 設計 4:バックアップ バッテリ スイッチオーバー付き電圧モニタ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 アプリケーション曲線:TPS3840EVM
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計 2:バッテリ電圧と温度の監視

TPS3840 の代表的なアプリケーションは、バッテリ電圧と温度の監視です。TPS3840 は、アクティブ "Low" またはアクティブ "High" の出力トポロジで提供され、電圧スレッショルドよりも高いまたは低い値で動作でき、図 8-3 に示すように低電圧監視として、または図 8-4 に示すように過電圧監視として使用できます。TPS3840 は、1.6V を超える任意の電源レールの監視に使用できます。この設計アプリケーションでは、1 つの TPS3840DL30 が 3.3V バッテリ電圧レールを監視し、バッテリ電圧が 3V スレッショルドを下回ると、アクティブ "Low" のリセット故障状態をトリガします。過電圧監視については、もう 1 つの TPS3840DL30 が 2.8V バッテリを監視し、3V のスレッショルドに 100mV のヒステリシスを加えた状態 (つまり 3.1V) でロジック "High" をトリガします。どちらのアプリケーションでも、プッシュプル アクティブ "High" 温度スイッチ TMP303 を使用してバッテリ温度を監視します。バッテリの温度が、選択された TMP303 バリアントによって設定されたウィンドウ温度範囲を超えた場合、温度故障がトリガされます。

TPS3840 バッテリ低電圧とウィンドウ温度の監視ソリューション図 8-3 バッテリ低電圧とウィンドウ温度の監視ソリューション
TPS3840 過電圧とウィンドウ温度監視ソリューション図 8-4 過電圧とウィンドウ温度監視ソリューション