JAJSJS9C July 2023 – July 2025 DRV8262
PRODUCTION DATA
熱電冷却器 (TEC) はペルチェ効果に基いて動作します。TEC の両端に電圧が印加されると、DC 電流が半導体の接合部を流れ、温度差が生じます。熱は、TEC の片側から反対側に伝達されます。これにより、TEC 素子の「高温」側と「低温」側が形成されます。DC 電流が逆方向になると、高温側と低温側も逆方向になります。
TEC を流れる電流を変調する一般的な方法は、PWM 駆動を使用し、オンとオフのデューティ サイクルを変えて、平均電流を変化させることです。単一電源で加熱と冷却の両方を可能にするには、H ブリッジ トポロジが必要です。デュアル H ブリッジモードでは、最大 10A 電流で 2 つの TEC を双方向駆動できます。シングル H ブリッジモードでは、最大 20A 電流で単一の TEC を駆動できます。
また、DRV8262 には±4% の精度を達成する電流センシングと電流検出出力 (IPROPI) の機能が内蔵されているため、閉ループ制御トポロジで 2 つの外部シャント抵抗が不要になり、部品表のコストとスペースを削減できます。次の回路図は、2 つの TEC を駆動する DRV8262 を示します。
次の回路図は、1 つの TEC をより高電流で駆動する DRV8262 を示します。
出力ノードに接続された LC フィルタは、DRV8262 からの PWM 出力を、TEC 両端の低リップル DC 電圧に変換します。高速過渡 (例:方形波電力) により TEC の寿命が短くなる可能性があるため、リップル電流を最小化するにはフィルタが必要です。最大リップル電流は、最大電流の 10% 未満にすることを推奨します。TEC の最大温度差は、リップル電流が増加すると減少し、次の式で計算されます。
ここでの ΔT は実際の温度差、ΔTMAX は TEC データシートに記載されている可能な最大の温度差、N はリップル電流と最大電流の比です。N は 0.1 未満です。
入力 PWM 周波数の選択は、スイッチング損失と、より小型のインダクタおよびコンデンサの使用との間のトレードオフです。また、PWM 周波数が高いと、TEC の両端の電圧を厳密に制御でき、LC コンポーネントのコストを削減できる可能性もあります。
二次ローパス フィルタの伝達関数を以下に示します:
ここで、
ω0 = 1 / √(LC)、フィルタの共振周波数
Q = 品質係数
ω = DRV8262 入力 PWM 周波数
フィルタの共振周波数は通常、PWM 周波数よりも 1 桁以上低い値を選択します。この想定から、式 20 は次のように簡素化できます
dB 単位の H = -40 log (fS/f0)
ここで、f0 = 1/2π√(LC)、fS は入力 PWM スイッチング周波数です。
TEC 素子を通過する電源電圧と DC 電流に応じて LC の値を調整します。DRV8262 は、最高 200kHz の入力 PWM 周波数をサポートしています。入力 PWM 周波数を選択する前に、与えられた周囲温度におけるデバイスの電力損失を慎重に考慮する必要があります。
一部の TEC ベースの冷暖房システムでは、電流ループを閉じることが重要です。DRV8262 は、外付けの電流シャント抵抗を使用せずに、この機能を実現できます。内部電流ミラーは各ハーフブリッジの電流を監視するために使用され、この情報は IPROPI ピンで利用できます。マイクロコントローラは、IPROPI ピンの電圧に基づいて PWM デューティを監視および調整できます。
さらに、DRV8262 は、外部電圧リファレンス (VREF) をデバイスに供給して電流レギュレーションのトリップ ポイントを調整することにより、内部で電流をレギュレートできます。電流ループはその後、H ブリッジ内で閉じられます。