JAJSJS9C July 2023 – July 2025 DRV8262
PRODUCTION DATA
nFAULT ピンはオープンドレイン出力で、5V、3.3V または 1.8V の電源にプルアップされています。フォルトが検出された場合、nFAULT ピンは論理 Low です。電源投入後、nFAULT ピンは High になります。5V にプルアップする場合、nFAULT ピンを DVDD ピンに抵抗で接続できます。3.3V または 1.8V にプルアップする場合、外部電源を使う必要があります。
図 6-18 nFAULT ピン