JAJSJS9C July 2023 – July 2025 DRV8262
PRODUCTION DATA
スマート チューン電流レギュレーション方式は、従来の固定オフ時間電流レギュレーション方式に比べて高度な電流レギュレーション制御手法です。スマート チューン電流レギュレーション方式を使うと、ステッピング モータ ドライバは以下のような動作要因に基づいてディケイ方式を調整できます。
図 6-11 スマート チューン ダイナミック ディケイ モードスマート チューン ダイナミック減衰では、混合減衰の総時間に対する高速減衰の割合が動的に調整されます。この機能により、モーターのリップルを最小限に抑える最適な減衰設定が自動的に決定されるため、モーターのチューニングが不要になります。
ディケイ モード設定は、各 PWM サイクルで繰り返し最適化されます。モーター電流が目標トリップ レベルを超えると、レギュレーション損失を防ぐため、次のサイクルで減衰モードはより積極的になります (高速減衰の割合を増やします)。目標トリップ レベルに達するまでに長い駆動時間を必要とする場合は、リップルを抑え、効率を上げるために、次のサイクルでディケイ モードはより消極的になります (ファースト ディケイの割合を減らします)。立ち下がりステップでは、次のステップに素早く達するために、スマート チューン ダイナミック減衰は自動的に高速減衰に切り替わります。
スマート チューン ダイナミック ディケイは、電流レギュレーション方式で電流リップルを最小限に抑える必要がありながら、固定周波数を維持する必要があるアプリケーション用に設計されています。