JAJSJS9C July 2023 – July 2025 DRV8262
PRODUCTION DATA
適切なローカル バルク容量の確保は、モーター駆動システムの設計において重要な要素です。一般に、バルク容量が大きいことは有益ですが、コストと物理的なサイズが大きくなるというデメリットもあります。
必要なローカル容量は、次のようなさまざまな要因で決まります。
電源とモーター ドライブ システムの間のインダクタンスにより、電源からの電流が変化する速度が制限されます。ローカル バルク容量が小さすぎると、モーターに大電流を供給しようとする場合、または負荷ダンプが発生した場合、システムの電圧が変動します。十分なバルク容量を備えることで、モータの電圧は安定し、大電流を素早く供給できます。
データシートには一般に、推奨値が記載されていますが、バルク コンデンサの容量が適切かどうかを判断するには、システム レベルのテストが必要です。
モータが電源にエネルギーを伝達する場合のマージンを確保するため、バルク コンデンサの定格電圧は動作電圧より高いです。
図 7-8 外部電源を使用したモーター駆動システムの構成例