JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
ADS125P08 は並列ポスト フィルタを内蔵しており、データ レートを低下させずに、ターゲットの周波数でフィルタ ノッチを実現できます。
図 7-30 に示されているように、最大 8 つのポスト フィルタを並列に使用できます。これらのフィルタはカスケード移動平均フィルタです。フィルタの次数と平均化の数は、ユーザーがプログラム可能です。ポスト フィルタは従来の sinc フィルタと類似しており、並列フィルタ内にデシメーションが発生しないという違いがあります。各ポスト フィルタの入力データ レートは、フィルタがセトリングした後の出力データ レートに等しくなります。
ポスト フィルタを使用するには、シーケンサを有効化する必要があります。並列フィルタは、シーケンサが起動または再起動するとリセットされます。