JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
データが準備完了したかどうかを判定するもう 1 つの方法は、 ADC メイン クロック サイクルをカウントすることです。内部クロック発振器は観察できないため、この方法は外部クロックを使用するときのみ使用可能です。同期または変換が開始した後は、通常の変換データ期間に比べてクロック サイクル数が増加します。クロック サイクル数の初期値は、デジタル フィルタ セクションに示すように、デジタル フィルタのレイテンシ時間と等しくなります。