JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
IOVDD は、デバイスのデジタル I/O 電源電圧です。IOVDD は内部で 1.25V にレギュレートされ、デジタル コアに電力を供給します。1µF と 0.1µF のコンデンサを並列に組み合わせて、IOVDD を DGND にバイパスします。IOVDD の電圧レベルは、アナログ電源の構成に独立です。