JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
ADS125P08 のレジスタ空間は、複数のレジスタ ページで構成されています。自動シーケンサとレジスタ ページの構造の詳細については、チャネル自動シーケンサ セクションを参照してください。
ページ 0 は「ステータスおよび全般構成ページ」 (または単に「全般構成ページ」) と呼ばれ、ステータスおよび一般的な構成データを保持します。ステータスと全般構成ページのレジスタ マップについては、ADS125P08 ステップ構成ページ セクションを参照してください。
シーケンス ステップ構成 (ページ 1 ~ 32) ごとに、個別のレジスタ ページがあります。これは「ステップ構成ページ」と呼ばれます。ステップ レジスタは接頭辞「STEP_x」で識別されます。x = 0 ~ 31 はシーケンスのステップ番号を示します。ステップ構成ページ x のレジスタ マップについては、ADS125P08 ステップ構成ページ セクションを参照してください。
ページ アドレス指定と自動シーケンサの構成の詳細については、自動シーケンサの構成 セクションを参照してください。