JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
ADS125P08 は、ADC のメイン クロック (CLK) を動作させる必要があります。図 7-8 に示されているように、ADC へのクロックは、次の 2 つの方法のいずれかで供給されます。
図 7-8 に示されているように、クロック分周器は、外部クロック周波数 fCLKIN を 1、2、8、16 の係数で分周し、メインクロック周波数 fCLK を生成します。クロック分周器を構成するには、CLK_DIV[1:0] ビットを使用します。詳細については、外部クロック セクションを参照してください。
内部発振器の周波数は、SPEED_MODE[1:0] ビットで選択された速度モード動作に自動的にスケーリングされます。詳細については、内部発振器 セクションを参照してください。
デルタ シグマ ADC の変調器クロックは、メイン・クロックから生成されます。クロック分周器は、メイン クロック周波数 (fCLK) を 2 分周して、デューティ サイクルが 50% の変調器の周波数 (fMOD = fCLK/2) を生成します。
fCLK の公称値は、速度モード 3 では 25.6MHz、速度モード 2 では 12.8MHz、速度モード 1 では 3.2MHz、速度モード 0 では 1.6MHz です。それぞれの速度モードの公称クロック周波数と、最小 OSR 設定での対応データ レートを、表 7-8 に示します。
| SPEED_MODE[1:0] ビット | 速度モード | 公称クロック周波数 (MHz) | 最大定格データ レート (kSPS) |
|---|---|---|---|
| 11b | 速度モード 3 | 25.6 | 1066.6 |
| 10b | 速度モード 2 | 12.8 | 533.3 |
| 01b | 速度モード 1 | 3.2 | 133.333 |
| 00b | 速度モード 0 | 1.6 | 66.67 |
CLK_SEL ビットを使用してクロック ソースを変更する前に、クロック切り替え時のクロック グリッチを防ぐため、デバイスをパワーダウン モードに設定してください。外部クロック ソースから内部発振器に切り替える場合、デバイスが内部メイン発振器に切り替わるまで、外部クロックを動作させてください。