JAJSML0 December   2025 ADS125P08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オフセット誤差の測定
    2. 6.2  オフセット ドリフトの測定
    3. 6.3  ゲイン誤差の測定
    4. 6.4  ゲイン ドリフトの測定
    5. 6.5  NMRR の測定
    6. 6.6  CMRR の測定
    7. 6.7  PSRR の測定
    8. 6.8  SNR の測定
    9. 6.9  INL 誤差の測定
    10. 6.10 THD の測定
    11. 6.11 SFDR の測定
    12. 6.12 ノイズ性能
    13. 6.13 TUE (総合未調整誤差) の測定
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力マルチプレクサ
      2. 7.3.2  ハイインピーダンスの入力バッファ
      3. 7.3.3  入力レンジ
      4. 7.3.4  ADC の基準電圧
      5. 7.3.5  電源
        1. 7.3.5.1 AVDD および AVSS
        2. 7.3.5.2 IOVDD
        3. 7.3.5.3 CAPA および CAPD
        4. 7.3.5.4 パワーオン リセット (POR)
      6. 7.3.6  クロック動作
        1. 7.3.6.1 内部発振器
        2. 7.3.6.2 外部クロック
      7. 7.3.7  変調器
      8. 7.3.8  デジタル フィルタ
        1. 7.3.8.1 デジタル フィルタのレイテンシ
        2. 7.3.8.2 sinc3 および sinc4 フィルタ
        3. 7.3.8.3 Sinc4 + Sinc1 カスケード フィルタ
        4. 7.3.8.4 50/60Hz ノッチ フィルタ
      9. 7.3.9  FIFO バッファ
        1. 7.3.9.1 FIFO バッファの読み取りおよび書き込み
        2. 7.3.9.2 FIFO オーバーフローおよびアンダーフロー
        3. 7.3.9.3 FIFO 深度インジケータ
        4. 7.3.9.4 FIFO イネーブルおよびフラッシュ
        5. 7.3.9.5 FIFO スレッショルド
      10. 7.3.10 チャネル自動シーケンサ
        1. 7.3.10.1 自動シーケンサ:基本動作
        2. 7.3.10.2 シーケンサ モード
          1. 7.3.10.2.1 シングルショット モード
          2. 7.3.10.2.2 シングル ステップ連続変換モード
          3. 7.3.10.2.3 シングル シーケンス モード
          4. 7.3.10.2.4 連続シーケンス モード
        3. 7.3.10.3 自動シーケンサの構成
        4. 7.3.10.4 シーケンサの開始と停止
        5. 7.3.10.5 自動シーケンサと DRDY 動作
      11. 7.3.11 オフセットおよびゲインの較正
      12. 7.3.12 汎用 IO (GPIO)
        1. 7.3.12.1 DRDY 出力
        2. 7.3.12.2 FAULT 出力
      13. 7.3.13 バーンアウト電流源
      14. 7.3.14 ADC 0 コード出力での断線検出
      15. 7.3.15 システム モニタ
        1. 7.3.15.1 内部短絡 (オフセット較正)
        2. 7.3.15.2 内部温度センサ
        3. 7.3.15.3 外部リファレンス電圧読み戻し
        4. 7.3.15.4 電源の読み戻し
      16. 7.3.16 フラグ、インジケータ、カウンタの監視
        1. 7.3.16.1  リセット (RESETn フラグ)
        2. 7.3.16.2  AVDD 低電圧モニタ (AVDD_UVn フラグ)
        3. 7.3.16.3  リファレンス低電圧モニタ (REV_UVn フラグ)
        4. 7.3.16.4  変調器オーバーレンジ モニタ (MOD_OVR_FAULTn フラグ)
        5. 7.3.16.5  レジスタ マップ CRC (REG_MAP_CRC_FAULTn フラグ)
        6. 7.3.16.6  メモリ マップ CRC (MEM_INTERNAL_FAULTn フラグ)
        7. 7.3.16.7  FIFO オーバーフロー (FIFO_OFn フラグ) および FIFO アンダーフロー (FIFO_UFn フラグ)
        8. 7.3.16.8  FIFO CRC 故障 (FIFO_CRC_FAULTn フラグ)
        9. 7.3.16.9  GPIO 読み戻し
        10. 7.3.16.10 SPI CRC フォルト (SPI_CRC_FAULTn フラグ)
        11. 7.3.16.11 レジスタ書き込み故障 (REG_WRITE_FAULTn フラグ)
        12. 7.3.16.12 DRDY インジケータ (DRDY ビット)
        13. 7.3.16.13 シーケンサ アクティブ インジケータ (SEQ_ACTIVE ビット)
        14. 7.3.16.14 シーケンス ステップ インジケータ (STEP_INDICATOR[4:0])
        15. 7.3.16.15 ADC 変換カウンタ (CONV_COUNT[3:0])
        16. 7.3.16.16 FIFO 深度インジケータ (FIFO_DEPTH[8:0])
        17. 7.3.16.17 完了したシーケンス カウンタ (SEQ_COUNT[3:0])
      17. 7.3.17 テスト DAC (TDAC)
      18. 7.3.18 並列ポスト フィルタ
        1. 7.3.18.1 並列ポスト フィルタの設定
        2. 7.3.18.2 並列ポスト フィルタの周波数応答
        3. 7.3.18.3 ポスト フィルタ使用時のセトリング タイムと DRDY の動作
        4. 7.3.18.4 推奨されるポスト フィルタ設定の例
      19. 7.3.19 チップ セレクト転送
        1. 7.3.19.1 CS 転送機能の構成
        2. 7.3.19.2 CS 転送タイムアウト
        3. 7.3.19.3 CS 転送ヘッダー、フレーム、状態図
        4. 7.3.19.4 CS-FWD モードの無効化
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電力スケーラブルな速度モード
      2. 7.4.2 シーケンサの機能モード
      3. 7.4.3 アイドル モードとスタンバイ モード
      4. 7.4.4 パワーダウン モード
      5. 7.4.5 リセット
        1. 7.4.5.1 RESET ピン
        2. 7.4.5.2 SPI レジスタへの書き込みによるリセット
        3. 7.4.5.3 SPI の入力パターンによるリセット
      6. 7.4.6 同期
      7. 7.4.7 変換開始の遅延時間
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  シリアル インターフェイス (SPI)
      2. 7.5.2  シリアル インターフェイス信号
        1. 7.5.2.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.2.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.2.3 シリアル データ入力 (SDI)
        4. 7.5.2.4 シリアル データ出力 / データ準備完了 (SDO/DRDY)
        5. 7.5.2.5 データ準備完了 (DRDY) ピン
      3. 7.5.3  シリアル インターフェイス通信構造
        1. 7.5.3.1 SPI フレーム
        2. 7.5.3.2 STATUS ヘッダー
        3. 7.5.3.3 SPI の CRC
      4. 7.5.4  デバイスのコマンド
        1. 7.5.4.1 無動作
        2. 7.5.4.2 変換データの読み取り
        3. 7.5.4.3 レジスタ読み取りコマンド
        4. 7.5.4.4 レジスタ書き込みコマンド
        5. 7.5.4.5 FIFO バッファ読み取りコマンド
      5. 7.5.5  連続読み取りモード
        1. 7.5.5.1 連続読み取りモードでの変換データの読み取り
        2. 7.5.5.2 連続読み取りモードでのレジスタの読み取り
        3. 7.5.5.3 連続読み取りモードでの FIFO バッファの読み取り
      6. 7.5.6  POR またはリセット後の SPI 通信
      7. 7.5.7  DRDY ピンの動作
      8. 7.5.8  デイジー チェーン動作
      9. 7.5.9  3 線式 SPI モード
        1. 7.5.9.1 3 線式 SPI モードにおけるフレームの再整列
      10. 7.5.10 変換データ
      11. 7.5.11 データ準備完了
        1. 7.5.11.1 DRDY ピンと SDO/DRDY ピン
        2. 7.5.11.2 DRDY ビット
        3. 7.5.11.3 クロックのカウント
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 ADS125P08 のステータスおよび一般設定ページ
      2. 7.6.2 ADS125P08 ステップ構成ページ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 シリアル インターフェイスの接続
      2. 8.1.2 複数のデバイスとのインターフェイス
      3. 8.1.3 未使用入出力
      4. 8.1.4 デバイスの初期化
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーションの性能プロット - クロストーク
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源
      2. 8.3.2 電源シーケンス
      3. 8.3.3 電源のデカップリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

チャネル自動シーケンサ

ADS125P08 は、柔軟性の高いチャネル自動シーケンサ (または「シーケンサ」) を使用して ADC 変換を制御します。ADS125P08 シーケンサは、最大 32 個の個別シーケンス ステップを備えています。シーケンス ステップは、以下のように順に実行される動作モードです。各シーケンス ステップ (または「ステップ」) は有限な ADC 変換数 (ステップごとに 1 ~ 512 回プログラム可能) を表し、このステップにおける ADC の独立した構成 (入力チャネルの選択、ゲイン / オフセット、デジタル フィルタ設定、タイミング パラメータなど) を表します。

シーケンサは、ADC の複数の独立した構成を前のデバイス メモリに保存します (電源投入直後)。そのため、次のデバイス動作中にデバイスを再構成するための SPI 通信は不要です。これは、非常に異なる信号ソースからのデータを短い時間枠で連続的に取得するアプリケーションに有益です。これらのアプリケーションの多くは、センサ測定値の時間的インターリーブ (高精度、低速) と診断測定 (低精度、高速) を行うために、複数の ADC 構成を切り替える必要があります。

シーケンサの動作および構成は、以下に示すユーザー レジスタ空間内の複数のレジスタ ページによって制御されます。ステップ構成ごと (ページ 1 ~ 32) に、「ステップ構成ページ」と呼ばれる個別のレジスタ ページが存在します。ステップ レジスタは接頭辞「STEP_x」で識別され、x = 0 ~ 31 はシーケンス ステップ番号を示します。「レジスタマップ」セクションを参照してください。ページ 0 は「ステータスおよび一般設定ページ」 (または単に「一般設定ページ」) と呼ばれ、ステータスおよび一般設定データを保持します。

32 個のシーケンス ステップは、一般設定ページの SEQ_STEP_x_EN ビット (x = 0 ~ 31) を使用して個別に有効または無効にします。図 7-20にレジスタページの構造を示し、ステップ イネーブル ビットと対応するステップ構成ページとの関係を示します。

ADS125P08 レジスタ ページの構造図 7-20 レジスタ ページの構造

一般設定ページと個別のステップ構成ページは、PAGE_POINTER[7:0] レジスタを使用してアドレス指定されます。このレジスタは、同じ絶対アドレスを持つすべてのページで利用可能です。ページ アドレッシングと自動シーケンサの構成方法の詳細については、自動シーケンサの構成セクションを参照してください。

ステータスおよび一般設定ページの CONVERSION_CTRL、SEQUENCER_CFG、SEQUENCE_STEP_EN_n (n = 0 ~ 4) レジスタは、シーケンサのフローを制御します。シーケンサのフローを制御する方法の詳細については、シーケンサ モードセクション、シーケンサの開始と停止セクション、自動シーケンサ:基本動作セクションを参照してください。

DRDY ピンの遷移を検出することで、シーケンサの動作を監視できます。詳細については、自動シーケンサと DRDY 動作 セクションを参照してください。

表 7-26 に、シーケンサ アーキテクチャの概要を示します。

表 7-19 自動シーケンサ アーキテクチャ
仕様 値 説明
アーキテクチャ レジスタ ページ ベースのシーケンサ

1 ステータスおよび一般設定ページ (すべてのシーケンス ステップのイネーブル ビットを保持)。

シーケンス ステップごとの 1 ステップ構成ページ。

シーケンス ステップの最大数 32 シーケンス ステップ構成を定義するために、最大 32 ページの個別ページを使用できます。
ステップあたりの最大変換数 512 シーケンス ステップごとに最大 512 回の ADC 変換が可能です。ステップごとに個別にプログラムできます。