JAJSPU3A May   2024  – July 2025 INA791A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 短絡時間
      4. 6.3.4 温度ドリフト補正
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 リファレンス ピンによる出力の調整
        1. 6.4.1.1 単方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        2. 6.4.1.2 グランド基準の出力
        3. 6.4.1.3 双方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        4. 6.4.1.4 出力を中間電源電圧に設定する
      2. 6.4.2 外付け抵抗により可変ゲインを設定
        1. 6.4.2.1 調整可能なユニティ ゲイン
      3. 6.4.3 熱アラート機能
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 合計誤差の計算
        1. 7.1.1.1 誤差発生源
        2. 7.1.1.2 リファレンス電圧除去比誤差
        3. 7.1.1.3 外部可変ゲイン誤差
        4. 7.1.1.4 合計誤差の例 1
        5. 7.1.1.5 合計誤差の例 2
        6. 7.1.1.6 合計誤差の例 3
        7. 7.1.1.7 合計誤差曲線
      2. 7.1.2 信号フィルタリング
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ハイサイド、高駆動、ソレノイド電流センス アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト例
    5. 7.5 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

外付け抵抗により可変ゲインを設定

INA791x は、2 つの外付け抵抗ネットワークでゲインを調整可能です。デフォルトのゲインは 20mV/A であり、外付けの可変ゲイン抵抗ネットワークを追加することで、総ゲイン (G) は最大 400mV/A の範囲に対応できます図 6-7に、外付けゲインを追加するように構成された 2 つの外付け抵抗 RFB1 および RFB2 を示します。式 2は外部可変ゲインの計算に使用でき、式 3は外付け可変ゲインでのシステムの合計ゲインを示します。リファレンス ピンによる出力の調整に示すように、REF ピンと抵抗 RFB2 の一方の端は、OUT ピンで必要な電圧に基づいて、外部リファレンスに接続されています。

INA791A INA791B 外部抵抗分割器による調整可能なゲイン設定図 6-7 外部抵抗分割器による調整可能なゲイン設定
式 2. A d j u s t a b l e   G a i n = ( 1 + R F B 1 R F B 2 )
式 3. G = 20 m V A × ( 1 + R F B 1 R F B 2 )

INA791x の FB ピンには関連するバイアス電流があり、可変ゲイン抵抗 RFB1 の値が大きいと、誤差に加算される可能性があります。あるいは、可変ゲイン抵抗の値が非常に小さいと、検出アンプの出力に負荷がかかり、検出アンプが電源レールに近くなるまでの能力が制限されます。外部調整可能なゲインが 1 より高い場合は、外付け抵抗 RFB1 と RFB2 の合計を 10kΩ と 40kΩ の間に維持することをお勧めします。表 6-1に、最も一般的なゲインに対しての外部ゲイン抵抗の推奨値を示します。

表 6-1 可変ゲインの外付け抵抗の推奨値
外部可変ゲイン RFB1 RFB2 総ゲイン (G)
1 0Ω(短絡) オープン 20mV/A
2 20kΩ 20kΩ 40mV/A
4 30kΩ 10kΩ 80mV/A
5 20kΩ 5kΩ 100mV/A