JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
単方向動作では、抵抗性シャントを使用して一方向への電流を測定できます。単方向で動作させるには、デバイスのリファレンス ピンを、負のレール (「グランド基準の出力」セクションを参照) または正のレール VS に接続します。必要な差動入力極性は、出力電圧の設定によって異なります。アンプの出力は、内部シャント抵抗を通過する電流に比例して、リファレンス レールから離れます。