JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
| 用語 | 記号 | 式 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| 温度に対する入力オフセット | IOS_T | 70mA | |
| 同相による入力オフセット電圧を追加 | IOS_CM | 2.8mA | |
| リファレンス電圧による入力オフセットを追加 | IOS_REF | 31.25mA | |
| 合計入力オフセット電流 | IOS_Total | 76.71mA | |
| 入力オフセットからの誤差 | ErrorIOS | 0.307% | |
| ゲイン ドリフトによるゲイン誤差 | ErrorG | 0.7% | |
| ゲインの非直線性による誤差 | ErrorLin | 0.0937% | |
| 外部ゲイン抵抗誤差 + ドリフト | ErrorG_R | 式 4 | 0.707% |
| 合計誤差 | — | 1.1% |