JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
図 6-6に、VS ピンと GND ピンの間に接続された 2 つの等しい抵抗 R1 および R2 により電源が半分に分圧され、REF ピンを分圧された電源に接続することで、出力は中間電圧に設定されます。これらの抵抗の中間点は、外付けオペ アンプを使用してバッファされ、抵抗の負荷によって誤差が生じることを防止します。シャント抵抗に差動入力電圧がない場合、出力は電源の中間に設定され、電流が 0A になります。この方法は、電源電圧に対して比率オフセットを作成し、内部シャント抵抗器に 0A の電流が流れるときに出力電圧が VS / 2 のままになります。