JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
INA791x はEZShunt™ テクノロジーを内蔵した電流センシング抵抗を搭載しており、–40°C ~ 125°C の規定温度範囲全体にわたって高精度の測定を行えます。内蔵の電流センシング抵抗は、温度範囲全体にわたって測定の安定性を実現し、高精度測定でよく見られるプリント基板 (PCB) レイアウトや基板の制約の問題を簡素化できます。
オンボード電流センシング抵抗は、フォース センス接続により正確な測定が可能な 4 線式 (またはケルビン) 接続抵抗として設計されています。アンプの入力ピン (IN- と IN+) はシャント抵抗のセンス ポイントに内部的に接続されているため、一般的に非常に低いセンシング抵抗レベルの測定で一般的に見られる寄生インピーダンスの多くを除去できます。INA791x は、電流検出抵抗器と電流検出アンプが互いに正確に一致するようにシステム調整されています。システムのゲイン仕様を最適化するには、インパッケージ内蔵の検出抵抗を内部電流検出アンプとともに使用する必要があります。
INA791x のパッケージ抵抗値は約 550μΩ です。この合計パッケージ抵抗のうち、アンプはケルビン接続された電流センシング抵抗から 400μΩ の抵抗を使用します。システムとパッケージの消費電力要件は、IS+ ピンと IS– ピンとの間の合計 550µΩ パッケージ抵抗に基づいています。