JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
INA791x には、内部シャント温度が 160°C に達したときにアラートを提供するサーマル アラート機能があります。内部シャント電流による消費電力によって、パッケージ内の温度が上昇します。温度が 150°C を超えると長時間の場合、デバイス仕様に永続的なシフトが発生する可能性があります。サーマル アラート機能を使用して、INA791x の温度を 150°C よりも低く維持できます。図 6-9 は、オープン ドレインの ALERT ピンと電源ピンの間に Rpullup 抵抗を接続する回路を示しています。INA791x の温度が 160°C に達すると、オープン ドレインの FET が ALERT ピンをグランドにプルして、サーマル アラートをアサートします。