JAJSPU3A May   2024  – July 2025 INA791A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 短絡時間
      4. 6.3.4 温度ドリフト補正
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 リファレンス ピンによる出力の調整
        1. 6.4.1.1 単方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        2. 6.4.1.2 グランド基準の出力
        3. 6.4.1.3 双方向電流を測定するためのリファレンス ピンの接続
        4. 6.4.1.4 出力を中間電源電圧に設定する
      2. 6.4.2 外付け抵抗により可変ゲインを設定
        1. 6.4.2.1 調整可能なユニティ ゲイン
      3. 6.4.3 熱アラート機能
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 合計誤差の計算
        1. 7.1.1.1 誤差発生源
        2. 7.1.1.2 リファレンス電圧除去比誤差
        3. 7.1.1.3 外部可変ゲイン誤差
        4. 7.1.1.4 合計誤差の例 1
        5. 7.1.1.5 合計誤差の例 2
        6. 7.1.1.6 合計誤差の例 3
        7. 7.1.1.7 合計誤差曲線
      2. 7.1.2 信号フィルタリング
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ハイサイド、高駆動、ソレノイド電流センス アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト例
    5. 7.5 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • シャント抵抗内蔵の高精度デザイン
    • 25℃で ±75A の連続電流
    • +125℃で ±50A の連続電流
    • シャント抵抗:400µΩ
    • シャント インダクタンス:2nH
  • 広い同相電圧範囲:-4V ~ +110V
  • 高い小信号帯域幅:1MHz
  • 非常に優れた CMRR
    • 160dB の DC CMRR
    • 50kHz で 114dB の AC CMRR
  • 高い測定精度
    • システム ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:±0.35%、±35ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:±1%、±100ppm/℃のドリフト
    • オフセット電流 (最大値)
      • バージョン A:±40mA、±70mA (全温度範囲)
      • バージョン B:±210mA、±250mA (全温度範囲)
  • 外付けの分圧抵抗回路でゲインを調整可能:20mV/A〜400mV/A
  • 160℃の TJ のオープン ドレイン温度アラート