JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
図 6-8ユニティ ゲインまたは 1 に設定された可変ゲインを、に示します。この構成では、OUT は外付け抵抗なしで FB に接続されます。このユニティ ゲインにより、INA791x はデフォルトの最小ゲインである 20mV/A に設定されます式 3システムの総ゲインを計算するために使用できます。REF ピンは、必要な出力電圧設定に基づいて外部リファレンス電圧に接続されます (リファレンス ピンによる出力の調整を参照)。