JAJSPU3A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
INA791x、400μΩ の電流センシング EZShunt™ テクノロジーを採用した高精度の電流センシング設計を採用しており、最大 110V の同相電圧に対処できます。内蔵アンプは、優れた同相除去比 (CMRR) を備えた高精度のゼロドリフトトポロジを備えています。シャント抵抗の値と電流センシング アンプのゲインを全温度範囲にわたってマッチングすることで、高精度の測定が可能になるため、電流を測定するための高精度なシステム較正法を実現できます。高速電流検出アンプは、同相過渡が発生した後でも出力を高速にセトリングさせるのに役立ちます。2 つの外部抵抗器によるゲイン調整の柔軟性により、アプリケーションで予想されるターゲット電流範囲に基づいて、必要なフルスケール出力電圧を最適化できます。