JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LV14340 レギュレータは、4.0V~40V の電源電圧で動作する使いやすい降圧型 DC/DC コンバータです。このデバイスには 100mΩ (標準値) の下限側 MOSFET が内蔵されており、非常に小さな設計サイズで、非常に優れた効率性と熱性能で最大 3.5A の DC 負荷電流を供給できます。無負荷時 (非スイッチング時) の動作電流の標準値は、300μA です。デバイスがディスエーブル時の消費電流の標準値は 1μA です。広範な製品ファミリには、2A、5A の負荷製品がピン互換のパッケージで供給されています。

LV14340 は、固定周波数のピーク電流モード制御を実装し、軽負荷時はパルス スキップ モードを使用して高い効率を実現します。デバイスは内部で位相補償されているため、設計時間が短縮され、必要な外部部品も少なくて済みます。スイッチング周波数は、外部抵抗 RT を使用して、200kHz~2 MHz の範囲でプログラミングできます。LV14340 は 250kHz~2MHz の周波数範囲内の外部クロックと同期可能なため、デバイスを高周波数では小さな基板面積に収まるよう、または低周波数では高効率の電力変換に最適化できます。

より包括的なシステム要件に対して、高精度イネーブル、調整可能なソフトスタート時間、BOOT コンデンサ再充電回路による約 97% のデューティ サイクルなど、他のオプション機能も搭載されています。これらの機能により、幅広い範囲のアプリケーションに対応した柔軟で使いやすいプラットフォームが得られます。保護機能には、以下のものがあります。

  • 過熱シャットダウン
  • VOUT 過電圧保護 (OVP)
  • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • サイクル単位の電流制限
  • 周波数フォールドバックによる短絡保護