JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力コンデンサの選択

LV14340 には、アプリケーションに応じて、高周波入力デカップリング コンデンサおよびバルク入力コンデンサが必要となります。高周波デカップリング コンデンサの標準推奨値は、4.7μF~10μF です。テキサス・インスツルメンツでは、十分な電圧定格を持つ高品質セラミック コンデンサのタイプ X5R または X7R を推奨しています。セラミック コンデンサのディレーティングを補償するために、最大入力電圧の 2 倍の電圧定格を推奨します。また、特に LV14340 回路が入力電圧源から約 5cm 以上離れている場合は、多少のバルク容量が必要になる場合があります。このコンデンサは、ケーブルまたはパターンのリード インダクタンスによる電圧スパイクを抑制するために使用されます。この設計では、定格 100V の X7R セラミック コンデンサ 2.2μF を 2 個使用します。0.1μF の高周波フィルタリングを行い、デバイスのピンのできるだけ近くに配置します。