JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

接合部の動作時推奨温度である -40℃~125℃において (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
入力電圧VIN、EN から GND へ-0.344V
BOOT から GND へ-0.349
SS から GND へ-0.35
FB から GND へ-0.35.5
RT / SYNC から GND へ-0.33.6
出力電圧BOOT から SW へ5.5V
SW から GND へ-344
接合部温度、TJ-40150
保管温度、Tstg-65150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。