JAJSQL7C June   2015  – December 2024 LV14340

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成と機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード制御
      2. 6.3.2  スロープ補償
      3. 6.3.3  パルス・スキップ・モード
      4. 6.3.4  低ドロップアウト動作とブートストラップ電圧 (BOOT)
      5. 6.3.5  可変出力電圧
      6. 6.3.6  イネーブルおよび可変低電圧誤動作防止
      7. 6.3.7  外部設定可能なソフト スタート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数および同期 (RT / SYNC)
      9. 6.3.9  過電流および短絡保護
      10. 6.3.10 過電圧保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン・モード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 CCM モード
      4. 6.4.4 軽負荷動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電圧設定ポイント
        2. 7.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 7.2.2.3 出力インダクタの選択
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 ショットキー ダイオードの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 ブートストラップ・コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 ソフト・スタート・コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力コンデンサの選択

出力コンデンサ COUT の選定には注意が必要です。出力コンデンサは、定常状態の出力電圧リップル、ループ安定性、負荷電流過渡時における電圧オーバーシュート / アンダーシュートに直接影響するからです。

出力リップルは、基本的に 2 つの部分で構成されます。1つは、出力コンデンサの等価直列抵抗(ESR)を流れるインダクタ リップル電流に起因する成分です。

式 12. LV14340

もう1つは、出力コンデンサを充電および放電するインダクタ リップル電流に起因する成分です。

式 13. LV14340

電圧リップルの 2 つの部品は同相ではなく、実際のピーク ツー ピーク リップルは 2 つのピークの合計よりも小さくなります。

通常、大電流ステップや高速スルーレートといった厳しい電圧レギュレーションが必要とされるシステムでは、出力容量は過渡性能の仕様によって制限されます。大きな負荷が高速で増大すると、出力コンデンサは、インダクタ電流が適切なレベルに増加できるまで必要な電荷を供給します。レギュレータの制御ループは、通常は出力電圧低下に応答するために 3 クロック サイクル以上が必要です。出力容量は、3 クロック サイクルの電流差分を供給し、指定した範囲内での出力電圧を一定に保持するのに十分な大きさがなければなりません。式 14 に、指定の出力アンダーシュートに必要な最小出力容量を示します。大きな負荷が急激に減少すると、出力コンデンサはインダクタに蓄積されたエネルギーを吸収します。キャッチ ダイオードは電流をシンクできないため、インダクタに蓄積されたエネルギーは出力電圧のオーバーシュートを引き起こします。式 15 では、電圧オーバーシュートを指定範囲内に保持するために必要な最小容量を計算しています。

式 14. LV14340
式 15. LV14340

ここで、

  • KIND = インダクタ リップル電流のリップル比 (ΔiL / IOUT)
  • IOL = 負荷過渡時の Low レベル出力電流
  • IOH = 負荷過渡時の High レベル出力電流
  • VUS = 目標出力電圧アンダーシュート
  • VOS = 目標出力電圧オーバーシュート

この設計例では、目標出力リップルは 50mV です。ΔVOUT_ESR = ΔVOUT_C = 50mV と仮定し、KIND = 0.4 を選択しています。式 12 では最大 35.7mΩ の ESR が発生し、式 13 では 7μF 以上の COUT が発生します。この設計の目標オーバーシュート / アンダーシュートは、VUS = VOS = 5% × VOUT = 250mV です。COUT は、式 14 と 式 15 によってそれぞれ 75.6μF 以上および 30.8μF 以上になるように計算できます。要約すると、出力コンデンサに対する最も厳格な条件は 75.6μF です。ESR 5mΩ の 47μF、16V、X7R セラミック コンデンサを 2 個並列に使用します。